Sicherungseinsatz, superflink, 700 A, AC 1000 V, Größe 1, 53 x 53 x 75 mm, aR, IEC, einfacher Kennmelder
| Produktname |
Eaton Bussmann Serie - superflinke Quadratform-Sicherung
|
| Katalognummer |
170M4908
|
| Produkt Länge/Tiefe |
58 mm
|
| Produkthöhe |
54 mm
|
| Produktbreite |
170 mm
|
| Produktgewicht |
273 g
|
| Einhaltung(en) |
CE
RoHS-konform EAC |
| Zertifikat(e) |
IEC 60269-4
|
| EAN |
5027590454902
|
| UPC |
051712485890
|
| Stromstärkewert |
700 A
|
| Klasse |
Klasse aR
|
| Abschaltleistung |
100 kAIC
|
| Betriebsspannung |
1000 V
|
| Anwendung |
Halbleiterschutz
|
| Sicherungsgröße |
1
|
| Sicherungstyp |
Bündiger Kontakt
|