Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

170M4952

Sicherungseinsatz, superflink, 200 A, AC 1000 V, Größe 1, 52 x 69 x 74 mm, aR, IEC, UL, Kennmelder Typ K, bündiger Kontakt, M8

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann Serie - superflinke Quadratform-Sicherung
Katalognummer
170M4952
Produkt Länge/Tiefe
160 mm
Produkthöhe
51 mm
Produktbreite
70 mm
Produktgewicht
556 g
Einhaltung(en)
CE
RoHS-konform
EAC
Zertifikat(e)
IEC 60269-4
UL
EAN
5704057050197
UPC
051712679442

Elektrische Daten

Stromstärkewert
200 A
Klasse
Klasse aR
Abschaltleistung
125 kAIC
Betriebsspannung
1000 V (IEC)
Watt-Verluste
45 W

Produktspezifikationen

Anwendung
Halbleiter, Gemeinsamer DC-Bus, DC-Antriebe, Spannungswandler/-gleichrichter
Ausstattung:
Typ K Kennmelder für Mikroschalter
Sicherungsgröße
1
Sicherungstyp
Bündiger Kontakt
BKN/- Typ K Kennmelder für Mikroschalter

Produktspezifikation exportieren