Sicherungseinsatz, superflink, 160 A, AC 1000 V, DIN 1, 51 x 69 x 138 mm, aR, DIN, IEC, Kennmelder Typ K
| Produktname |
Eaton Bussmann Serie - superflinke Quadratform-Sicherung
|
| Katalognummer |
170M4965
|
| Produkt Länge/Tiefe |
138.5 mm
|
| Produkthöhe |
51 mm
|
| Produktbreite |
69 mm
|
| Produktgewicht |
0.52 kg
|
| Einhaltung(en) |
CE
RoHS-konform EAC |
| Zertifikat(e) |
IEC 60269-4
DIN |
| EAN |
5027590455145
|
| UPC |
051712679534
|
| Modellcode |
FUSE 160A 1000V 1KN/110 AR
|
| Stromstärkewert |
160 A
|
| Klasse |
Klasse aR
|
| Abschaltleistung |
125 kAIC
|
| Betriebsspannung |
1000 V (IEC)
|
| Watt-Verluste |
40 W
|
| Anwendung |
Halbleiter, Gemeinsamer DC-Bus, DC-Antriebe, Spannungswandler/-gleichrichter
|
| Sicherungsgröße |
1
|
| Sicherungstyp |
DIN 43653
KN/110 Typ K Kennmelder für Mikroschalter |