Zurücksetzen
Zurücksetzen
Sicherungseinsatz, superflink, 900 A, AC 690 V, DIN 2, 61 x 77 x 108 mm, aR, DIN, IEC, Kennmelder Typ K
| Produktname |
Eaton Bussmann Serie - superflinke Quadratform-Sicherung
|
| Katalognummer |
170M5115
|
| Produkt Länge/Tiefe |
286 mm
|
| Produkthöhe |
66 mm
|
| Produktbreite |
165 mm
|
| Produktgewicht |
594 g
|
| Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform |
| Zertifikat(e) |
UL Recognized
IEC-Einstufung |
| EAN |
5027590455763
|
| UPC |
051712260121
|
| Modellcode |
FUSE 900A 690V 2KN/80 AR UC
|
| Stromstärkewert |
900 A
|
| Klasse |
Klasse aR
|
| Löschen (12T) |
840000 bei 660 V
|
| Abschaltleistung |
200 kAIC
|
| Lichtbogen (I2T) |
125000
|
| Betriebsspannung |
690 V (IEC), 700 V (UL)
|
| Watt-Verluste |
110 W
|
| Anwendung |
Halbleiter, Gemeinsamer DC-Bus, DC-Antriebe, Spannungswandler/-gleichrichter
|
| Sicherungsgröße |
2
|
| Sicherungstyp |
DIN 43653
KN/80 Typ K Kennmelder für Mikroschalter verschraubte Anschlussfahne |