Zurücksetzen
Zurücksetzen
Eaton Bussmann series superflinke Quadratform-Sicherung, 630A, 100 kAIC, Class aR, DIN 43 620, Standard, Ausschaltzeit bei 1000 V: 575000, Ausschaltzeit bei 1250V: 730000,quadratischer Körper mit mittleren verschraubten Anschlussfahnen (geschlitzt),Stirnkennmelder, 110W
| Produktname |
Eaton Bussmann Serie - superflinke Quadratform-Sicherung
|
| Katalognummer |
170M5146
|
| Produkt Länge/Tiefe |
284 mm
|
| Produkthöhe |
67 mm
|
| Produktbreite |
175 mm
|
| Produktgewicht |
830 g
|
| Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform |
| Zertifikat(e) |
IEC-Einstufung
UL Recognized |
| EAN |
5027590455886
|
| UPC |
051712260220
|
| Modellcode |
FUSE 630A 1250V 2/110 AR CU
|
| Stromstärkewert |
630 A
|
| Klasse |
Klasse aR
|
| Löschen (12T) |
575000 bei 1000 V, 730000 bei 1250 V
|
| Abschaltleistung |
100 kAIC
|
| Lichtbogen (I2T) |
115000
|
| Betriebsspannung |
1250 V (IEC), 1300 V (UL)
|
| Watt-Verluste |
110 W
|
| Anwendung |
Halbleiter, Gemeinsamer DC-Bus, DC-Antriebe, Spannungswandler/-gleichrichter
|
| Sicherungsgröße |
2
|
| Sicherungstyp |
DIN 43653
/110 Optische Kennmelder verschraubte Anschlussfahne |