Zurücksetzen
Zurücksetzen
Eaton Bussmann series superflinke Quadratform-Sicherung, superflink, 690 A (IEC), 700 V (UL), 450 V, Größe: 2, Stirnkennmelder, DIN 43653, /110 Optische Anzeige, verschraubte Anschlussfahne
| Produktname |
Eaton Bussmann Serie - superflinke Quadratform-Sicherung
|
| Katalognummer |
170M5159
|
| Produkt Länge/Tiefe |
286 mm
|
| Produkthöhe |
66 mm
|
| Produktbreite |
165 mm
|
| Produktgewicht |
594 g
|
| Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform |
| Zertifikat(e) |
IEC-Einstufung
UL Recognized |
| EAN |
5027590455954
|
| UPC |
051712260282
|
| Modellcode |
FUSE 450A 690V 2/110 AR UC
|
| Stromstärkewert |
450 A
|
| Klasse |
Klasse aR
|
| Löschen (12T) |
105000 bei 660 V
|
| Abschaltleistung |
200 kAIC
|
| Lichtbogen (I2T) |
15500
|
| Betriebsspannung |
690 V (IEC), 700 V (UL)
|
| Watt-Verluste |
70 W
|
| Anwendung |
Halbleiter, Gemeinsamer DC-Bus, DC-Antriebe, Spannungswandler/-gleichrichter
|
| Sicherungsgröße |
2
|
| Sicherungstyp |
DIN 43653
/110 Optische Kennmelder verschraubte Anschlussfahne |