Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

170M5256

Sicherungseinsatz, superflink, 700 A, AC 690 V, Größe 2, 61 x 77 x 138 mm, aR, IEC, einfacher Kennmelder

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann Serie - superflinke Quadratform-Sicherung
Katalognummer
170M5256
Produkt Länge/Tiefe
286 mm
Produkthöhe
66 mm
Produktbreite
165 mm
Produktgewicht
619 g
Einhaltung(en)
CE
RoHS-konform
EAC
Zertifikat(e)
IEC 60269-4
EAN
5027590456432

Electrical data

Stromstärkewert
700 A
Betriebsspannung
690 V
Abschaltleistung
100 kAIC
Klasse
Klasse aR

Product specifications

Anwendung
Halbleiterschutz
Sicherungstyp
verschraubte Anschlussfahne
Sicherungsgröße
2

Produktspezifikation exportieren