Sicherungseinsatz, superflink, 630 A, AC 1250 V, Größe 2, 59 x 59 x 150 mm, aR, IEC, einfacher Kennmelder
| Produktname |
Eaton Bussmann Serie - superflinke Quadratform-Sicherung
|
| Katalognummer |
170M5374
|
| Produkt Länge/Tiefe |
150 mm
|
| Produkthöhe |
69 mm
|
| Produktbreite |
59 mm
|
| Produktgewicht |
746 g
|
| Einhaltung(en) |
Werk kontaktieren
RoHS-konform |
| EAN |
5027590456784
|
| UPC |
051712248440
|
| Stromstärkewert |
630 A
|
| Betriebsspannung |
1250 V
|
| Abschaltleistung |
100 kAIC
|
| Klasse |
Klasse aR
|
| Anwendung |
Halbleiterschutz
|
| Sicherungstyp |
Kennmelder für Mikroschalter
|
| Sicherungsgröße |
2
|