Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

170M5404
Modellcode: FUSE 400A 1250V 2SHT AR

Sicherungseinsatz, superflink, 400 A, AC 1250 V, Größe 2, 59 x 59 x 150 mm, aR, IEC, einfacher Kennmelder

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann Serie - superflinke Quadratform-Sicherung
Katalognummer
170M5404
Produkt Länge/Tiefe
284 mm
Produkthöhe
67 mm
Produktbreite
175 mm
Produktgewicht
281 g
Einhaltung(en)
Werk kontaktieren
RoHS-konform
EAN
5027590456951
UPC
051712798563
Modellcode
FUSE 400A 1250V 2SHT AR

Elektrische Daten

Stromstärkewert
400 A
Klasse
Klasse aR
Abschaltleistung
100 kAIC
Betriebsspannung
1250 V
Watt-Verluste
85 W

Produktspezifikationen

Anwendung
Halbleiterschutz
Sicherungsgröße
2
Sicherungstyp
Kennmelder für Mikroschalter

Produktspezifikation exportieren