Sicherungseinsatz, superflink, 630 A, AC 1250 V, Größe 2, 61 x 77 x 81 mm, aR, IEC, UL, einfacher Kennmelder
| Produktname |
Eaton Bussmann Serie - superflinke Quadratform-Sicherung
|
| Katalognummer |
170M5446
|
| Produkt Länge/Tiefe |
92 mm
|
| Produkthöhe |
60 mm
|
| Produktbreite |
163 mm
|
| Produktgewicht |
818 g
|
| Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform |
| Zertifikat(e) |
IEC-Einstufung
UL Recognized |
| EAN |
5027590457194
|
| UPC |
051712261326
|
| Modellcode |
FUSE 630A 1250V 2BKN/80 AR CU
|
| Stromstärkewert |
630 A
|
| Betriebsspannung |
1250 V (IEC), 1300 V (UL)
|
| Abschaltleistung |
100 kAIC
|
| Klasse |
Klasse aR
|
| Löschen (12T) |
575000 bei 1000 V, 730000 bei 1250 V
|
| Anwendung |
Halbleiter, Gemeinsamer DC-Bus, DC-Antriebe, Spannungswandler/-gleichrichter
|
| Sicherungstyp |
Bündiger Kontakt
BKN/80 Typ K Kennmelder für Mikroschalter |
| Sicherungsgröße |
2
|