Zurücksetzen
Zurücksetzen
Sicherungseinsatz, superflink, 700 A, AC 1100 V, Größe 2, 61 x 77 x 81 mm, aR, IEC, UL, Kennmelder Typ K
| Produktname |
Eaton Bussmann Serie - superflinke Quadratform-Sicherung
|
| Katalognummer |
170M5447
|
| Produkt Länge/Tiefe |
92 mm
|
| Produkthöhe |
60 mm
|
| Produktbreite |
163 mm
|
| Produktgewicht |
532 g
|
| Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform |
| Zertifikat(e) |
UL Recognized
IEC-Einstufung |
| EAN |
5027590457200
|
| UPC |
051712261333
|
| Modellcode |
FUSE 700A 1100V 2BKN/80 AR
|
| Stromstärkewert |
700 A
|
| Klasse |
Klasse aR
|
| Löschen (12T) |
795000 bei 1000 V, 1050000 bei 1250 V
|
| Abschaltleistung |
100 kAIC
|
| Lichtbogen (I2T) |
160000
|
| Betriebsspannung |
1100 V
|
| Watt-Verluste |
115 W
|
| Anwendung |
Halbleiter, Gemeinsamer DC-Bus, DC-Antriebe, Spannungswandler/-gleichrichter
|
| Ausstattung: |
Typ K Kennmelder für Mikroschalter
|
| Sicherungsgröße |
2
|
| Sicherungstyp |
Bündiger Kontakt
BKN/80 Typ K Kennmelder für Mikroschalter |