Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

170M5463
Modellcode: FUSE 700A 690V 2BKN/50 AR UC

Sicherungseinsatz, superflink, 700 A, AC 690 V, Größe 2, aR, IEC, UL, einfacher Kennmelder

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann Serie - superflinke Quadratform-Sicherung
Katalognummer
170M5463
Produkt Länge/Tiefe
77 mm
Produkthöhe
59 mm
Produktbreite
51 mm
Produktgewicht
558 g
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform
Zertifikat(e)
UL Recognized
IEC-Einstufung
EAN
5027590457316
UPC
051712815314
Modellcode
FUSE 700A 690V 2BKN/50 AR UC

Elektrische Daten

Stromstärkewert
700 A
Klasse
Klasse aR
Löschen (12T)
405000 bei 660 V
Abschaltleistung
200 kAIC
Lichtbogen (I2T)
60500
Betriebsspannung
690 V (IEC), 700 V (UL)
Watt-Verluste
95 W

Produktspezifikationen

Anwendung
Halbleiter, Gemeinsamer DC-Bus, DC-Antriebe, Spannungswandler/-gleichrichter
Ausstattung:
Typ K Kennmelder für Mikroschalter
Sicherungsgröße
2
Sicherungstyp
Bündiger Kontakt
BKN/- Typ K Kennmelder für Mikroschalter

Produktspezifikation exportieren