Sicherungseinsatz, superflink, 630 A, AC 1250 V, Größe 2, 61 x 77 x 160 mm, aR, IEC, UL
| Produktname |
Eaton Bussmann Serie - superflinke Quadratform-Sicherung
|
| Katalognummer |
170M5696
|
| Produkt Länge/Tiefe |
284 mm
|
| Produkthöhe |
67 mm
|
| Produktbreite |
175 mm
|
| Produktgewicht |
269 g
|
| Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform |
| Zertifikat(e) |
IEC-Einstufung
UL Recognized CSA Certified |
| EAN |
5027590458221
|
| UPC |
051712262156
|
| Modellcode |
FUSE 630A 1250V 2FU/115 AR CU
|
| Stromstärkewert |
630 A
|
| Betriebsspannung |
1250 V
|
| Abschaltleistung |
100 kAIC
|
| Klasse |
Klasse aR
|
| Löschen (12T) |
575000 bei 1000 V, 730000 bei 1250 V
|
| Anwendung |
Halbleiter, Gemeinsamer DC-Bus, DC-Antriebe, Spannungswandler/-gleichrichter
|
| Sicherungstyp |
Amerikanisches Design
FU/115 Ohne Kennmelder verschraubte Anschlussfahne |
| Sicherungsgröße |
2
|