Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

170M5745

Fuse-link, high speed, 550 A, AC 1250 V, size 2, 61 x 77 x 160 mm, aR, IEC, UL, single indicator

Allgemeine Spezifikation

Product Name
Eaton Bussmann series high speed square body fuse
Catalog Number
170M5745
Product Length/Depth
160 mm
Product Height
67 mm
Product Width
76 mm
Product Weight
236.333 g
Compliances
RoHS Compliant
EAN
5704057030762
UPC
051712262354

Elektrische Daten

Amperage Rating
550 A
Class
Class aR
Interrupt rating
100 kAIC
Pre arc (I2T)
62000
Voltage rating
1250 V (IEC), 1300 V (UL)
Watt losses
100 W

Produktspezifikationen

Application
Semiconductor, DC Common bus, DC drives, power converters/rectifiers
Fitted with:
Type K Indicator for micro
Fuse indicator
Centre fuse status indicator
Fuse size
2
Fuse type
US Style
FKE/115 Type K indicator for micro
Bolted tag

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.