Eaton Bussmann series Superflinke Sicherung mit quadratischem Körper, 690 V, 200 A, Sicherungsgröße: 2, Stirnkennmelder, DIN 43620, Klingenanschlüsse
| Produktname |
Eaton Bussmann Serie - superflinke Quadratform-Sicherung
|
| Katalognummer |
170M5804
|
| Produkt Länge/Tiefe |
210 mm
|
| Produkthöhe |
80 mm
|
| Produktbreite |
160 mm
|
| Produktgewicht |
661 g
|
| Einhaltung(en) |
Werk kontaktieren
RoHS-konform |
| EAN |
5027590460217
|
| UPC |
051712579407
|
| Modellcode |
FUSE 200A 690V DIN 2* AR
|
| Stromstärkewert |
200 A
|
| Klasse |
Klasse aR
|
| Abschaltleistung |
100 kAIC
|
| Betriebsspannung |
690 V
|
| Watt-Verluste |
49 W
|
| Anwendung |
Halbleiterschutz
|
| Sicherungsgröße |
2
|
| Sicherungstyp |
DIN 43620
Blattsicherung |