Zurücksetzen
Zurücksetzen
Eaton Bussmann series superflinke Quadratform-Sicherung, 700 V (UL), 690 V (IEC), 900 A, Stirnkennmelder, Sicherung, Klasse aR
| Produktname |
Eaton Bussmann Serie - superflinke Quadratform-Sicherung
|
| Katalognummer |
170M5876
|
| Produkt Länge/Tiefe |
286 mm
|
| Produkthöhe |
66 mm
|
| Produktbreite |
165 mm
|
| Produktgewicht |
800 g
|
| Einhaltung(en) |
Werk kontaktieren
RoHS-konform |
| EAN |
5027590461085
|
| UPC |
051712809689
|
| Modellcode |
FUSE 900A 690V 2/110 AR
|
| Stromstärkewert |
900 A
|
| Klasse |
Klasse aR
|
| Betriebsspannung |
690 V
|
| Watt-Verluste |
110 W
|
| Anwendung |
Halbleiterschutz
|
| Sicherungsgröße |
2
|
| Sicherungstyp |
verschraubte Anschlussfahne
DIN 43653 |