Zurücksetzen
Zurücksetzen
Sicherungseinsatz, superflink, 700 A, AC 1000 V, DIN 2, 59 x 77 x 138 mm, aR, DIN, IEC, einfacher Kennmelder
| Produktname |
Eaton Bussmann Serie - superflinke Quadratform-Sicherung
|
| Katalognummer |
170M5974
|
| Produkt Länge/Tiefe |
284 mm
|
| Produkthöhe |
67 mm
|
| Produktbreite |
175 mm
|
| Produktgewicht |
872 g
|
| Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform |
| Zertifikat(e) |
IEC-Einstufung
UL Recognized |
| EAN |
5027590461450
|
| UPC |
051712602365
|
| Stromstärkewert |
700 A
|
| Klasse |
Klasse aR
|
| Löschen (12T) |
770000 bei 1000 V
|
| Abschaltleistung |
125 kAIC
|
| Lichtbogen (I2T) |
130000
|
| Betriebsspannung |
1000 V (IEC)
|
| Watt-Verluste |
115 W
|
| Anwendung |
Halbleiter, Gemeinsamer DC-Bus, DC-Antriebe, Spannungswandler/-gleichrichter
|
| Sicherungsgröße |
2
|
| Sicherungstyp |
DIN 43653
KN/110 Typ K Kennmelder für Mikroschalter verschraubte Anschlussfahne |