Sicherungseinsatz, superflink, 600 A, AC 4000 V, Größe 3, 85 x 96 x 302 mm, aR, IEC, einfacher Kennmelder
| Produktname |
Eaton Bussmann Serie - superflinke Quadratform-Sicherung
|
| Katalognummer |
170M6076
|
| Produkt Länge/Tiefe |
76 mm
|
| Produkthöhe |
90 mm
|
| Produktbreite |
362 mm
|
| Produktgewicht |
4010 g
|
| Einhaltung(en) |
EAC
|
| Zertifikat(e) |
IEC 60269-4
|
| EAN |
5996516017562
|
| Stromstärkewert |
600 A
|
| Betriebsspannung |
4000 V
|
| Abschaltleistung |
100 kAIC
|
| Klasse |
Klasse aR
|
| Anwendung |
Halbleiterschutz
|
| Sicherungstyp |
Bündiger Kontakt
|
| Sicherungsgröße |
3
|