Sicherungseinsatz, superflink, 350 A, AC 690 V, DIN 3, 75 x 89 x 150 mm, gR, DIN, IEC, einfacher Kennmelder
| Produktname |
Eaton Bussmann Serie - superflinke Quadratform-Sicherung
|
| Katalognummer |
170M6080
|
| Produkt Länge/Tiefe |
168 mm
|
| Produkthöhe |
76 mm
|
| Produktbreite |
95 mm
|
| Produktgewicht |
1475 g
|
| Einhaltung(en) |
CE
RoHS-konform EAC |
| Zertifikat(e) |
IEC 60269-4
DIN 43620 |
| EAN |
5996516017586
|
| Modellcode |
FUSE 350A 690V DIN 3 GR
|
| Stromstärkewert |
350 A
|
| Klasse |
Klasse gR
|
| Abschaltleistung |
200 kAIC
|
| Betriebsspannung |
690 V (IEC)
|
| Watt-Verluste |
55 W
|
| Anwendung |
Halbleiter, Gemeinsamer DC-Bus, DC-Antriebe, Spannungswandler/-gleichrichter
|
| Ausstattung: |
Typ T Kennmelder für Mikroschalter
|
| Sicherungsgröße |
3
|
| Sicherungstyp |
DIN 43620
Kennmelder für Mikroschalter Blattsicherung |