Sicherungseinsatz, superflink, 1000 A, AC 690 V, Größe 3, 76 x 92 x 126 mm, aR, IEC, einfacher Kennmelder
| Produktname |
Eaton Bussmann Serie - superflinke Quadratform-Sicherung
|
| Katalognummer |
170M6364
|
| Produkt Länge/Tiefe |
78 mm
|
| Produkthöhe |
123 mm
|
| Produktbreite |
155 mm
|
| Produktgewicht |
1287 g
|
| Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform |
| Zertifikat(e) |
IEC-Einstufung
UL Recognized |
| EAN |
5996516019078
|
| UPC |
051712264013
|
| Stromstärkewert |
1000 A
|
| Betriebsspannung |
690 V
|
| Abschaltleistung |
200 kAIC
|
| Klasse |
Klasse aR
|
| Löschen (12T) |
945000 bei 660 V
|
| Anwendung |
Halbleiter, Gemeinsamer DC-Bus, DC-Antriebe, Spannungswandler/-gleichrichter
|
| Sicherungstyp |
Französisches Design
EKN/- Typ K Kennmelder für Mikroschalter verschraubte Anschlussfahne |
| Sicherungsgröße |
3
|