Sicherungseinsatz, superflink, 900 A, AC 1250 V, 2 x Größe 3, 74 x 177 x 95 mm, aR, IEC, einfacher Kennmelder
| Produktname |
Eaton Bussmann Serie - superflinke Quadratform-Sicherung
|
| Katalognummer |
170M6426
|
| Produkt Länge/Tiefe |
85 mm
|
| Produkthöhe |
74 mm
|
| Produktbreite |
177 mm
|
| Produktgewicht |
0.001 g
|
| Zertifikat(e) |
IEC
|
| EAN |
5704057034326
|
| Stromstärkewert |
900 A
|
| Klasse |
Klasse gBat
|
| Abschaltleistung |
100 kAIC
|
| Betriebsspannung |
1250 V
|
| Watt-Verluste |
200 W
|
| Anwendung |
Halbleiterschutz
|
| Sicherungsgröße |
23
|
| Sicherungstyp |
BKN/75 Typ K Kennmelder für Mikroschalter
|