Sicherungseinsatz, superflink, 2000 A, AC 1000 V, 2 x Größe 3, 74 x 177 x 95 mm, aR, IEC, einfacher Kennmelder
| Produktname |
Eaton Bussmann Serie - superflinke Quadratform-Sicherung
|
| Katalognummer |
170M6528
|
| Produkt Länge/Tiefe |
154 mm
|
| Produkthöhe |
79 mm
|
| Produktbreite |
196 mm
|
| Produktgewicht |
1264 g
|
| Einhaltung(en) |
CE
RoHS-konform EAC |
| Zertifikat(e) |
IEC 60269-4
|
| EAN |
5027590333924
|
| Modellcode |
FUSE 2000A 1000V 2//3BKN/75 AR
|
| Stromstärkewert |
2000 A
|
| Klasse |
Klasse aR
|
| Abschaltleistung |
100 kAIC
|
| Betriebsspannung |
1000 V
|
| Watt-Verluste |
270 W
|
| Anwendung |
Halbleiterschutz
|
| Sicherungsgröße |
23
|
| Sicherungstyp |
Bündiger Kontakt
|