Zurücksetzen
Zurücksetzen
Sicherungseinsatz, superflink, 700 A, AC 1250 V, Größe 3, 76 x 92 x 83 mm, aR, IEC, UL, einfacher Kennmelder
| Produktname |
Eaton Bussmann Serie - superflinke Quadratform-Sicherung
|
| Katalognummer |
170M6545
|
| Produkt Länge/Tiefe |
168 mm
|
| Produkthöhe |
76 mm
|
| Produktbreite |
95 mm
|
| Produktgewicht |
1308 g
|
| Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform |
| Zertifikat(e) |
IEC-Einstufung
UL Recognized |
| EAN |
5996516019757
|
| UPC |
051712264495
|
| Stromstärkewert |
700 A
|
| Klasse |
Klasse aR
|
| Löschen (12T) |
705000 bei 1000 V, 940000 bei 1250 V
|
| Abschaltleistung |
100 kAIC
|
| Lichtbogen (I2T) |
115000
|
| Betriebsspannung |
1250 V (IEC), 1300 V (UL)
|
| Watt-Verluste |
120 W
|
| Anwendung |
Halbleiter, Gemeinsamer DC-Bus, DC-Antriebe, Spannungswandler/-gleichrichter
|
| Ausstattung: |
Typ K Kennmelder für Mikroschalter
|
| Sicherungsgröße |
3
|
| Sicherungstyp |
Bündiger Kontakt
BKN/80 Typ K Kennmelder für Mikroschalter |