Sicherungseinsatz, superflink, 1600 A, AC 690 V, Größe 3, 76 x 92 x 135 mm, aR, IEC, UL, einfacher Kennmelder
| Produktname |
Eaton Bussmann Serie - superflinke Quadratform-Sicherung
|
| Katalognummer |
170M6669
|
| Produkt Länge/Tiefe |
168 mm
|
| Produkthöhe |
76 mm
|
| Produktbreite |
95 mm
|
| Produktgewicht |
998 g
|
| Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform |
| Zertifikat(e) |
IEC-Einstufung
UL Recognized |
| EAN |
5996516020364
|
| UPC |
051712265089
|
| Stromstärkewert |
1600 A
|
| Betriebsspannung |
690 V
|
| Abschaltleistung |
200 kAIC
|
| Klasse |
Klasse aR
|
| Löschen (12T) |
3900000 bei 660 V
|
| Anwendung |
Halbleiter, Gemeinsamer DC-Bus, DC-Antriebe, Spannungswandler/-gleichrichter
|
| Sicherungstyp |
Amerikanisches Design
FKE/- Typ K Kennmelder für Mikroschalter verschraubte Anschlussfahne |
| Sicherungsgröße |
3
|