Zurücksetzen
Zurücksetzen
Sicherungseinsatz, superflink, 800 A, AC 1500 V, Größe 3, 74 x 96 x 112 mm, aR, IEC, Kennmelder Typ K
| Produktname |
Eaton Bussmann Serie - superflinke Quadratform-Sicherung
|
| Katalognummer |
170M6734
|
| Produkt Länge/Tiefe |
168 mm
|
| Produkthöhe |
76 mm
|
| Produktbreite |
95 mm
|
| Produktgewicht |
1695 g
|
| Einhaltung(en) |
Werk kontaktieren
RoHS-konform |
| EAN |
5996516020593
|
| UPC |
051712236799
|
| Stromstärkewert |
800 A
|
| Klasse |
Klasse aR
|
| Abschaltleistung |
100 kAIC
|
| Betriebsspannung |
1500 V
|
| Watt-Verluste |
150 W
|
| Anwendung |
Halbleiterschutz
|
| Sicherungsgröße |
3
|
| Sicherungstyp |
Bündiger Kontakt
|