Zurücksetzen
Zurücksetzen
Sicherungseinsatz, superflink, 450 A, AC 1250 V, Größe 3, 76 x 92 x 159 mm, aR, IEC, UL, einfacher Kennmelder
| Produktname |
Eaton Bussmann Serie - superflinke Quadratform-Sicherung
|
| Katalognummer |
170M6741
|
| Produkt Länge/Tiefe |
168 mm
|
| Produkthöhe |
76 mm
|
| Produktbreite |
95 mm
|
| Produktgewicht |
1.298 g
|
| Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform |
| Zertifikat(e) |
CSA Certified
IEC-Einstufung UL Recognized |
| EAN |
5996516020609
|
| UPC |
051712265386
|
| Stromstärkewert |
450 A
|
| Klasse |
Klasse aR
|
| Löschen (12T) |
185000 bei 1000 V, 245000 bei 1250 V
|
| Abschaltleistung |
100 kAIC
|
| Lichtbogen (I2T) |
31000
|
| Betriebsspannung |
1250 V
|
| Watt-Verluste |
100 W
|
| Anwendung |
Halbleiter, Gemeinsamer DC-Bus, DC-Antriebe, Spannungswandler/-gleichrichter
|
| Ausstattung: |
Typ K Kennmelder für Mikroschalter
|
| Sicherungsgröße |
3
|
| Sicherungstyp |
Amerikanisches Design
FKE/115 Typ K Kennmelder für Mikroschalter verschraubte Anschlussfahne |