Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

170M6750

Sicherungseinsatz, superflink, 1250 A, AC 1000 V, Größe 3, 76 x 92 x 159 mm, aR, IEC, UL, einfacher Kennmelder

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann Serie - superflinke Quadratform-Sicherung
Katalognummer
170M6750
Produkt Länge/Tiefe
168 mm
Produkthöhe
76 mm
Produktbreite
95 mm
Produktgewicht
1301 g
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform
Zertifikat(e)
IEC-Einstufung
CSA Certified
UL Recognized
EAN
5027590334013
UPC
051712265478

Elektrische Daten

Stromstärkewert
1250 A
Klasse
Klasse aR
Löschen (12T)
3950000 bei 1000 V
Abschaltleistung
100 kAIC
Lichtbogen (I2T)
810000
Betriebsspannung
1000 V
Watt-Verluste
145 W

Produktspezifikationen

Anwendung
Halbleiter, Gemeinsamer DC-Bus, DC-Antriebe, Spannungswandler/-gleichrichter
Ausstattung:
Typ K Kennmelder für Mikroschalter
Sicherungsgröße
3
Sicherungstyp
Amerikanisches Design
FKE/115 Typ K Kennmelder für Mikroschalter
verschraubte Anschlussfahne

Produktspezifikation exportieren