Sicherungseinsatz, superflink, 1400 A, AC 1250 V, 2 x Größe 3, 74 x 52 x 167 mm, aR, IEC, einfacher Kennmelder
| Produktname |
Eaton Bussmann Serie - superflinke Quadratform-Sicherung
|
| Katalognummer |
170M6791
|
| Produkt Länge/Tiefe |
90 mm
|
| Produkthöhe |
74 mm
|
| Produktbreite |
160 mm
|
| Produktgewicht |
1527 g
|
| Einhaltung(en) |
CE
|
| EAN |
5027590463201
|
| UPC |
051712309752
|
| Stromstärkewert |
1400 A
|
| Betriebsspannung |
1250 V (IEC)
|
| Abschaltleistung |
125 kAIC
|
| Klasse |
Klasse aR
|
| Löschen (12T) |
3800000 bei 1250 V
|
| Anwendung |
Halbleiter, Gemeinsamer DC-Bus, DC-Antriebe, Spannungswandler/-gleichrichter
|
| Sicherungstyp |
Bündiger Kontakt
BKN/75 Typ K Kennmelder für Mikroschalter |
| Sicherungsgröße |
23
|