Sicherungseinsatz, superflink, 2200 A, AC 550 V, Größe 3, 91 x 76 x 70 mm, aR, IEC, einfacher Kennmelder
| Produktname |
Eaton Bussmann Serie - superflinke Quadratform-Sicherung
|
| Katalognummer |
170M6871
|
| Produkt Länge/Tiefe |
90 mm
|
| Produkthöhe |
74 mm
|
| Produktbreite |
160 mm
|
| Produktgewicht |
1.1 kg
|
| Einhaltung(en) |
CE
RoHS-konform EAC |
| Zertifikat(e) |
IEC 60269-4
|
| EAN |
5027590463379
|
| Stromstärkewert |
2200 A
|
| Klasse |
Klasse aR
|
| Betriebsspannung |
550 V
|
| Watt-Verluste |
205 W
|
| Anwendung |
Absicherung von Netzgleichrichtern
|
| Sicherungsgröße |
3
|