Sicherungseinsatz, superflink, 3000 A, AC 690 V, Größe 4, 120 x 100 x 132 mm, aR, IEC, Kennmelder Typ K
| Produktname |
Eaton Bussmann Serie - superflinke Quadratform-Sicherung
|
| Katalognummer |
170M7028
|
| Produkt Länge/Tiefe |
67 mm
|
| Produkthöhe |
120 mm
|
| Produktbreite |
130 mm
|
| Produktgewicht |
4750 g
|
| Einhaltung(en) |
Werk kontaktieren
RoHS-konform |
| EAN |
5996516020913
|
| UPC |
051712814362
|
| Modellcode |
FUSE 3000A 690V 4SBKN/60 AR
|
| Stromstärkewert |
2500 A
|
| Betriebsspannung |
690 V
|
| Klasse |
Klasse aR
|
| Anwendung |
Halbleiterschutz
|
| Sicherungstyp |
BKN/60 Typ K Kennmelder
|
| Sicherungsgröße |
4
|