Sicherungseinsatz, superflink, 4000 A, AC 600 V, 200 kA, Größe 4, 120 x 105 x 59 mm, aR, IEC, Kennmelder Typ K
| Produktname |
Eaton Bussmann Serie - superflinke Quadratform-Sicherung
|
| Katalognummer |
170M7046
|
| Produkt Länge/Tiefe |
202 mm
|
| Produkthöhe |
116 mm
|
| Produktbreite |
140 mm
|
| Produktgewicht |
1330 g
|
| Einhaltung(en) |
Werk kontaktieren
RoHS-konform |
| EAN |
5027590463430
|
| UPC |
051712608282
|
| Stromstärkewert |
4000 A
|
| Betriebsspannung |
600 V
|
| Abschaltleistung |
200 kAIC
|
| Klasse |
Klasse aR
|
| Anwendung |
Halbleiterschutz
|
| Sicherungsgröße |
4
|