Zurücksetzen
Zurücksetzen
Eaton Bussmann series Sicherungseinsatz, superflink, 4000 A, AC 600 V, 200 kA, Größe 4, 67 x 105 x 105 mm, aR, IEC, UL, einfacher Kennmelder
| Produktname |
Eaton Bussmann Serie - superflinke Quadratform-Sicherung
|
| Katalognummer |
170M7066
|
| Produkt Länge/Tiefe |
41.798 mm
|
| Produkthöhe |
53.01 mm
|
| Produktbreite |
137.998 mm
|
| Produktgewicht |
746 g
|
| Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform |
| Zertifikat(e) |
IEC-Einstufung
UL Recognized |
| EAN |
5027590463560
|
| UPC |
051712266505
|
| Stromstärkewert |
4000 A
|
| Klasse |
Klasse aR
|
| Löschen (12T) |
28000000 bei 500 V
|
| Abschaltleistung |
200 kAIC
|
| Lichtbogen (I2T) |
4700000
|
| Betriebsspannung |
600 V
|
| Watt-Verluste |
355 W
|
| Anwendung |
Halbleiter, Gemeinsamer DC-Bus, DC-Antriebe, Spannungswandler/-gleichrichter
|
| Sicherungsgröße |
4
|
| Sicherungstyp |
Bündiger Kontakt
-B/65 Optische Kennmelder |