Sicherungseinsatz, superflink, 1400 A, AC 690 V, 200 kA, Größe 4, 105 x 120 x 67 mm, aR, IEC, UL, Kennmelder Typ K
| Produktname |
Eaton Bussmann Serie - superflinke Quadratform-Sicherung
|
| Katalognummer |
170M7080
|
| Produkt Länge/Tiefe |
105 mm
|
| Produkthöhe |
116 mm
|
| Produktbreite |
120 mm
|
| Produktgewicht |
1299 g
|
| Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform |
| Zertifikat(e) |
UL Recognized
IEC-Einstufung |
| EAN |
5027590528481
|
| UPC |
051712266536
|
| Stromstärkewert |
1400 A
|
| Betriebsspannung |
690 V, 700 V
|
| Abschaltleistung |
200 kAIC
|
| Klasse |
Klasse aR
|
| Löschen (12T) |
1400000 bei 660 V
|
| Anwendung |
Halbleiter, Gemeinsamer DC-Bus, DC-Antriebe, Spannungswandler/-gleichrichter
|
| Sicherungstyp |
BKN/65 Typ K Kennmelder
|
| Sicherungsgröße |
4
|