Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

170M7133

Sicherungseinsatz, superflink, 1800 A, AC 800 V, Größe 4, 120 x 105 x 91 mm, aR, IEC, Kennmelder Typ K

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann Serie - superflinke Quadratform-Sicherung
Katalognummer
170M7133
Produkt Länge/Tiefe
202 mm
Produkthöhe
116 mm
Produktbreite
140 mm
Produktgewicht
2860 g
Einhaltung(en)
CE
RoHS-konform
EAC
Zertifikat(e)
IEC 60269-4
EAN
5996516021309

Electrical data

Stromstärkewert
1800 A
Betriebsspannung
800 V
Abschaltleistung
150 kAIC
Klasse
Klasse aR

Product specifications

Anwendung
Halbleiterschutz
Sicherungstyp
BKN/90 Typ K Kennmelder für Mikroschalter
Sicherungsgröße
4

Produktspezifikation exportieren