Sicherungseinsatz, superflink, 3500 A, AC 800 V, Größe 4, 120 x 105 x 91 mm, aR, IEC, Kennmelder Typ K
| Produktname |
Eaton Bussmann Serie - superflinke Quadratform-Sicherung
|
| Katalognummer |
170M7137
|
| Produkt Länge/Tiefe |
202 mm
|
| Produkthöhe |
116 mm
|
| Produktbreite |
140 mm
|
| Produktgewicht |
3018 g
|
| Einhaltung(en) |
CE
RoHS |
| Zertifikat(e) |
IEC
|
| EAN |
5027590315449
|
| Stromstärkewert |
3500 A
|
| Betriebsspannung |
800 V
|
| Abschaltleistung |
150 kAIC
|
| Klasse |
Klasse aR
|
| Anwendung |
Halbleiterschutz
|
| Sicherungstyp |
BKN/90 Typ K Kennmelder für Mikroschalter
|
| Sicherungsgröße |
4
|