Sicherungseinsatz, superflink, 2500 A, AC 660 V, 200 kA, Größe 4, 120 x 105 x 59 mm, aR, IEC, Kennmelder Typ K
| Produktname |
Eaton Bussmann Serie - superflinke Quadratform-Sicherung
|
| Katalognummer |
170M7154
|
| Produkt Länge/Tiefe |
105 mm
|
| Produkthöhe |
58.8 mm
|
| Produktbreite |
120 mm
|
| Produktgewicht |
3163.5 g
|
| Einhaltung(en) |
CE
RoHS |
| Zertifikat(e) |
IEC
|
| EAN |
5027590463935
|
| Stromstärkewert |
2500 A
|
| Betriebsspannung |
660 V
|
| Abschaltleistung |
200 kAIC
|
| Klasse |
Klasse aR
|
| Anwendung |
Halbleiterschutz
|
| Sicherungsgröße |
4
|