Sicherungseinsatz, superflink, 3500 A, AC 690 V, 300 kA, 2 x Größe 4, 105 x 230 x 60 mm, aR, IEC, Kennmelder Typ K
| Produktname |
Eaton Bussmann Serie - superflinke Quadratform-Sicherung
|
| Katalognummer |
170M7161
|
| Produkt Länge/Tiefe |
250 mm
|
| Produkthöhe |
63 mm
|
| Produktbreite |
120 mm
|
| Produktgewicht |
0.001 g
|
| Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform |
| Zertifikat(e) |
UL Recognized
IEC-Einstufung |
| EAN |
5996516021361
|
| UPC |
051712266932
|
| Modellcode |
FUSE 3500A 660V 24BKN/60 AR
|
| Stromstärkewert |
3500 A
|
| Betriebsspannung |
690 V, 700 V
|
| Abschaltleistung |
200 kAIC
|
| Klasse |
Klasse aR
|
| Löschen (12T) |
12000000 bei 660 V
|
| Anwendung |
Halbleiter, Gemeinsamer DC-Bus, DC-Antriebe, Spannungswandler/-gleichrichter
|
| Sicherungstyp |
Bündiger Kontakt
BKN/60 Typ K Kennmelder |
| Sicherungsgröße |
24
|