Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

170M7162
Modellcode: FUSE 4000A 660V 24BKN/60 AR

Eaton Bussmann series superflinke Quadratform-Sicherung, 4000A 690V 24BKN/60 AR

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann Serie - superflinke Quadratform-Sicherung
Katalognummer
170M7162
Produkt Länge/Tiefe
250 mm
Produkthöhe
63 mm
Produktbreite
120 mm
Produktgewicht
2860 g
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
Zertifikat(e)
IEC-Einstufung
UL Recognized
EAN
5027590301169
UPC
051712266949
Modellcode
FUSE 4000A 660V 24BKN/60 AR

Electrical data

Stromstärkewert
4000 A
Betriebsspannung
690 V
Abschaltleistung
300 kAIC
200 kAIC
Klasse
Klasse aR
Löschen (12T)
18000000 bei 660 V

Product specifications

Anwendung
Halbleiter, Gemeinsamer DC-Bus, DC-Antriebe, Spannungswandler/-gleichrichter
Sicherungstyp
Bündiger Kontakt
BKN/60 Typ K Kennmelder
Sicherungsgröße
24

Produktspezifikation exportieren