Sicherungseinsatz, superflink, 1500 A, AC 1500 V, 100 kA, Größe 4, 120 x 105 x 125 mm, aR, IEC, Kennmelder Typ K
| Produktname |
Eaton Bussmann Serie - superflinke Quadratform-Sicherung
|
| Katalognummer |
170M7250
|
| Produkt Länge/Tiefe |
140 mm
|
| Produkthöhe |
105 mm
|
| Produktbreite |
120 mm
|
| Produktgewicht |
3.1 kg
|
| Einhaltung(en) |
Werk kontaktieren
RoHS-konform |
| EAN |
5996516021439
|
| UPC |
051712580748
|
| Stromstärkewert |
1500 A
|
| Klasse |
Klasse aR
|
| Abschaltleistung |
100 kAIC
|
| Betriebsspannung |
1500 V
|
| Watt-Verluste |
250 W
|
| Anwendung |
Halbleiterschutz
|
| Sicherungsgröße |
4
|
| Sicherungstyp |
Bündiger Kontakt
|