Sicherungseinsatz, superflink, 3200 A, AC 1000 V, Größe 4, 120 x 90 x 146 mm, aR, IEC, Kennmelder Typ K
| Produktname |
Eaton Bussmann Serie - superflinke Quadratform-Sicherung
|
| Katalognummer |
170M7258
|
| Produkt Länge/Tiefe |
220 mm
|
| Produkthöhe |
120 mm
|
| Produktbreite |
167 mm
|
| Produktgewicht |
3.3 kg
|
| Einhaltung(en) |
CE
RoHS-konform EAC |
| Zertifikat(e) |
IEC 60269-4
|
| EAN |
5996516021477
|
| Stromstärkewert |
3200 A
|
| Betriebsspannung |
1000 V
|
| Klasse |
Klasse aR
|
| Anwendung |
Halbleiterschutz
|
| Sicherungstyp |
BKN/90 Typ K Kennmelder für Mikroschalter
|
| Sicherungsgröße |
4
|