Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

170M7399
FUSE 250A 800V AC gR SIZE 2 DUAL IND

Eaton Bussmann series Sicherungseinsatz, superflink, 250 A, AC 800 V, Größe NH2, 150 x 61 x 54 mm, gR, IEC, Doppelkennmelder

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann Serie - superflinke Quadratform-Sicherung
Katalognummer
170M7399
Produkt Länge/Tiefe
61 mm
Produkthöhe
150 mm
Produktbreite
53.9 mm
Produktgewicht
733 g
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform
Zertifikat(e)
UL Recognized
EAN
5027590518031
UPC
051712712750
Modellcode
FUSE 250A 800V AC gR SIZE 2 DUAL IND

Elektrische Daten

Stromstärkewert
250 A
Klasse
Klasse gR
Löschen (12T)
136000
Abschaltleistung
65 kAIC
Lichtbogen (I2T)
17000
Betriebsspannung
800 V AC
Watt-Verluste
38 W

Produktspezifikationen

Ausstattung:
Blatt ohne Bolzenlöcher
Sicherungsgröße
NH2
Sicherungstyp
PV-ANH2

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.