Eaton Bussmann series Sicherungseinsatz, superflink, 400 A, AC 800 V, Größe NH3, 150 x 76 x 71 mm, gR, IEC, Doppelkennmelder
| Produktname |
Eaton Bussmann Serie - superflinke Quadratform-Sicherung
|
| Katalognummer |
170M7402
|
| Produkt Länge/Tiefe |
76 mm
|
| Produkthöhe |
150 mm
|
| Produktbreite |
71.2 mm
|
| Produktgewicht |
1030 g
|
| Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform |
| Zertifikat(e) |
UL Recognized
|
| EAN |
5027590518093
|
| UPC |
051712712781
|
| Modellcode |
FUSE 400A 800V AC gR SIZE 3 DUAL IND
|
| Stromstärkewert |
400 A
|
| Klasse |
Klasse gR
|
| Löschen (12T) |
480000
|
| Abschaltleistung |
65 kAIC
|
| Lichtbogen (I2T) |
67500
|
| Betriebsspannung |
800 V AC
|
| Watt-Verluste |
50 W
|
| Ausstattung: |
Blatt ohne Bolzenlöcher
|
| Sicherungsgröße |
NH3
|
| Sicherungstyp |
PV-ANH3
|