Sicherungseinsatz, superflink, 1400 A, AC 1250 V, 200 kA, Größe 4, 100 x 120 x 106 mm, aR, IEC, Kennmelder Typ K
| Produktname |
Eaton Bussmann Serie - superflinke Quadratform-Sicherung
|
| Katalognummer |
170M7512
|
| Produkt Länge/Tiefe |
202 mm
|
| Produkthöhe |
116 mm
|
| Produktbreite |
140 mm
|
| Produktgewicht |
746 g
|
| Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform |
| Zertifikat(e) |
IEC-Einstufung
UL Recognized |
| EAN |
5996516021538
|
| UPC |
051712366816
|
| Stromstärkewert |
1400 A
|
| Betriebsspannung |
1250 V (IEC)
|
| Abschaltleistung |
200 kAIC
|
| Klasse |
Klasse aR
|
| Löschen (12T) |
5000000 bei 1250 V
|
| Anwendung |
Halbleiter, Gemeinsamer DC-Bus, DC-Antriebe, Spannungswandler/-gleichrichter
|
| Sicherungstyp |
Bündiger Kontakt
-SBKN/105 Typ K Kennmelder |
| Sicherungsgröße |
4
|