Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

170M7546

Eaton Bussmann series superflinke Quadratform-Sicherung, 2200A 1250V 4SBKN/105 AR

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann Serie - superflinke Quadratform-Sicherung
Katalognummer
170M7546
Produkt Länge/Tiefe
134 mm
Produkthöhe
62.6 mm
Produktbreite
118.2 mm
Produktgewicht
0.001 g
Einhaltung(en)
RoHS-konform
Zertifikat(e)
IEC-Einstufung
EAN
5704057038454
UPC
051712494281

Electrical data

Stromstärkewert
2200 A
Betriebsspannung
1250 V (IEC), 1300 V (UL)
Abschaltleistung
100 kAIC
85 kAIC
Klasse
Klasse aR
Löschen (12T)
19500000 bei 1250 V

Product specifications

Anwendung
Halbleiter, Gemeinsamer DC-Bus, DC-Antriebe, Spannungswandler/-gleichrichter
Sicherungstyp
Bündiger Kontakt
-SBKN/105 Typ K Kennmelder
Sicherungsgröße
4

Produktspezifikation exportieren