Sicherungseinsatz, superflink, 2300 A, AC 1500 V, 100 kA, Größe 4, 120 x 100 x 119 mm, aR, IEC, Kennmelder Typ K
| Produktname |
Eaton Bussmann Serie - superflinke Quadratform-Sicherung
|
| Katalognummer |
170M7589
|
| Produkt Länge/Tiefe |
220 mm
|
| Produkthöhe |
120 mm
|
| Produktbreite |
167 mm
|
| Produktgewicht |
0.001 g
|
| Zertifikat(e) |
IEC 60269-4
|
| EAN |
5996516021637
|
| Stromstärkewert |
2300 A
|
| Klasse |
Klasse aR
|
| Abschaltleistung |
100 kAIC
|
| Betriebsspannung |
1500 V
|
| Watt-Verluste |
295 W
|
| Anwendung |
Halbleiterschutz
|
| Sicherungsgröße |
4
|
| Sicherungstyp |
Bündiger Kontakt
|