Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

170M7595
Modellcode: FUSE 2500A 1250V 4BKN/110 AR

Sicherungseinsatz, superflink, 2500 A, AC 1250 V, 200 kA, Größe 4, 105 x 120 x 110 mm, aR, IEC, Kennmelder Typ K

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann Serie - superflinke Quadratform-Sicherung
Katalognummer
170M7595
Produkt Länge/Tiefe
137.9982 mm
Produkthöhe
53.0098 mm
Produktbreite
8 mm
Produktgewicht
3336 g
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform
Zertifikat(e)
UL Recognized
IEC-Einstufung
EAN
5996516021644
UPC
051712540438
Modellcode
FUSE 2500A 1250V 4BKN/110 AR

Electrical data

Stromstärkewert
2500 A
Betriebsspannung
1250 V (IEC), 1300 V (UL)
Abschaltleistung
125 kAIC
100 kAIC
85 kAIC
Klasse
Klasse aR
Löschen (12T)
28000000 bei 1250 V

Product specifications

Anwendung
Halbleiter, Gemeinsamer DC-Bus, DC-Antriebe, Spannungswandler/-gleichrichter
Sicherungstyp
Bündiger Kontakt
BKN/110 Typ K Kennmelder
Sicherungsgröße
4

Produktspezifikation exportieren