Zurücksetzen
Zurücksetzen
Sicherungseinsatz, superflink, 1500 A, AC 1250 V, 200 kA, Größe 4, 105 x 120 x 110 mm, aR, IEC, Kennmelder Typ K
| Produktname |
Eaton Bussmann Serie - superflinke Quadratform-Sicherung
|
| Katalognummer |
170M7597
|
| Produkt Länge/Tiefe |
137.998 mm
|
| Produkthöhe |
53.01 mm
|
| Produktbreite |
8 mm
|
| Produktgewicht |
3336 g
|
| Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform |
| Zertifikat(e) |
IEC-Einstufung
UL Recognized |
| EAN |
5027590298858
|
| UPC |
051712389662
|
| Modellcode |
FUSE 1500A 1250V 4BKN/110 AR
|
| Stromstärkewert |
1500 A
|
| Klasse |
Klasse aR
|
| Löschen (12T) |
6200000 bei 1250 V
|
| Abschaltleistung |
200 kAIC
|
| Lichtbogen (I2T) |
1000000
|
| Betriebsspannung |
1250 V (IEC), 1300 V (UL)
|
| Watt-Verluste |
200 W
|
| Anwendung |
Halbleiter, Gemeinsamer DC-Bus, DC-Antriebe, Spannungswandler/-gleichrichter
|
| Sicherungsgröße |
4
|
| Sicherungstyp |
Bündiger Kontakt
BKN/110 Typ K Kennmelder |