Sicherungseinsatz, superflink, 2000 A, AC 1250 V, 200 kA, Größe 4, 105 x 120 x 110 mm, aR, IEC, Kennmelder Typ K
| Produktname |
Eaton Bussmann Serie - superflinke Quadratform-Sicherung
|
| Katalognummer |
170M7633
|
| Produkt Länge/Tiefe |
105 mm
|
| Produkthöhe |
110 mm
|
| Produktbreite |
120 mm
|
| Produktgewicht |
2929 g
|
| Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform |
| Zertifikat(e) |
IEC-Einstufung
UL Recognized |
| EAN |
5996516021729
|
| UPC |
051712540025
|
| Modellcode |
FUSE 2000A 1250V 4BKN/110 AR
|
| Stromstärkewert |
2000 A
|
| Betriebsspannung |
1250 V (IEC), 1300 V (UL)
|
| Abschaltleistung |
200 kAIC
|
| Klasse |
Klasse aR
|
| Löschen (12T) |
14500000 bei 1250 V
|
| Anwendung |
Halbleiter, Gemeinsamer DC-Bus, DC-Antriebe, Spannungswandler/-gleichrichter
|
| Sicherungstyp |
Bündiger Kontakt
BKN/110 Typ K Kennmelder |
| Sicherungsgröße |
4
|