Sicherungseinsatz, superflink, 4500 A, AC 1250 V, 2 x Größe 4, 180 x 240 x 106 mm, aR, IEC, Kennmelder Typ K
| Produktname |
Eaton Bussmann Serie - superflinke Quadratform-Sicherung
|
| Katalognummer |
170M7683
|
| Produkt Länge/Tiefe |
108 mm
|
| Produkthöhe |
180 mm
|
| Produktbreite |
250 mm
|
| Produktgewicht |
746 g
|
| Einhaltung(en) |
Werk kontaktieren
RoHS-konform |
| EAN |
5996516021866
|
| UPC |
051712847377
|
| Stromstärkewert |
4500 A
|
| Klasse |
Klasse aR
|
| Betriebsspannung |
1250 V
|
| Watt-Verluste |
530 W
|
| Anwendung |
Halbleiterschutz
|
| Sicherungsgröße |
24
|
| Sicherungstyp |
-SBKN/105 Typ K Kennmelder
|