Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

170M7908

Sicherungseinsatz, superflink, 16 A, AC 660 V, DIN 0, 64 x 48 x 125 mm, aR, DIN, IEC, einfacher Kennmelder

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann Serie - superflinke Quadratform-Sicherung
Katalognummer
170M7908
Produkt Länge/Tiefe
188 mm
Produkthöhe
60 mm
Produktbreite
130 mm
Produktgewicht
292.4 g
Einhaltung(en)
CE
RoHS-konform
EAC
Zertifikat(e)
IEC 60269-4
DIN 43620
EAN
5027590464161
UPC
051712485418

Elektrische Daten

Stromstärkewert
16A
Klasse
Klasse aR
Abschaltleistung
100 kAIC
Betriebsspannung
660 V
Watt-Verluste
5 W

Produktspezifikationen

Anwendung
Absicherung von Netzgleichrichtern
Sicherungsgröße
0
Sicherungstyp
DIN 43620
Blattsicherung

Produktspezifikation exportieren